피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@gnr-tech.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{ginier/pneumatics/pipe/fb.prj},{NB=FB0425-20-B},{MODEL=FB},{SIZE=0425},{LENGTH=20},{COLOUR=B},{OD=4.0},{ID=2.5},{DATA=Selection document}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FB0425-20-B
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
FB - Fireresistant double tube
Bill of material
FB0425-20-B
ORDER
Order specifications
FB0425-20-B
FB0425-20-B
MODEL
model
FB
SIZE
DXd
0425
0425
mm
LENGTH
total length of pipe
20
100
20
100
mm
COLOUR
colour
B:black
B:black
OD
Outer diameter
4.0
4.0
mm
ID
The inner diameter
2.5
2.5
mm
DATA
Technical data
Selection document
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업