您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
sales@gnr-tech.com
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/pipe/ue-pipe.prj},{NB=UE0640-20-B},{MODEL=UE},{SIZE=0640},{LENGTH=20},{COLOUR=B},{OD=6.0},{ID=4.0},{DATA=Selection document}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UE0640-20-B
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
UE - 防静电管
明细表
UE0640-20-B
ORDER
订货规格
UE0640-20-B
UE0640-20-B
MODEL
系列
UE
SIZE
DXd
0640
0640
mm
LENGTH
长度
20
100
20
100
m
COLOUR
颜色
B:黑色
B:黑色
OD
外径
6.0
6.0
mm
ID
内径
4.0
4.0
mm
DATA
技术资料
选型文档
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
Embedded user actions