피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@gnr-tech.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mj/mj-em.prj},{NB=M-PE15JMN},{MODEL=M-PE},{DIAMETER=15},{TYPE=J},{MATERIAL=N},{LM=M},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M5:male thread},{DATA=Selection document},{OP=7},{B=19},{H=8},{A=5},{L=11},{PPATH=m-pe-j-m/assemblies/mj-em_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
M-PE15JMN
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
M-PE - Double vacuum cups - fixed direct mounting assembly - external thread mounting
Bill of material
M-PE15JMN
ORDER
Order specifications
M-PE15JMN
M-PE15JMN
MODEL
model
M-PE:M-PE
M-PE:M-PE
DIAMETER
Disc Diameter
15
15
mm
TYPE
Suction Cup Type
J:J
J:J
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
LM
Installation method
M:male thread
M:male thread
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
traceless or not
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
INSTALLATION
Installation method
M5:male thread
M5:male thread
mm
DATA
Technical data
Selection document
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업