您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
sales@gnr-tech.com
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mu/mu-a1.prj},{NB=M-PA40UN6J},{MODEL=M-PA},{DIAMETER=40},{TYPE=U},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{DATA=Selection document},{PPATH=assmblies/ma_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
M-PA40UN6J
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
PA - 摇摆型真空吸盘-固定式直接安装组件
明细表
M-PA40UN6J
ORDER
订货规格
M-PA40UN6J
M-PA40UN6J
MODEL
系列
M-PA
M-PB
M-PA
M-PB
DIAMETER
盘口直径
40
40
mm
TYPE
吸盘类型
U:摇摆型吸盘
U:摇摆型吸盘
MATERIAL
吸盘材质
N:丁腈橡胶
S:硅胶
SE:防静电硅胶
FS:氟硅橡胶
N:丁腈橡胶
S:硅胶
SE:防静电硅胶
FS:氟硅橡胶
INTERFACE
Vacuum interface
6J
6B
6J
6B
CONDUCTIVE
静电值
标准品:无防静电效果
标准品:无防静电效果
TRACELESS
能否无痕
常规品:无卤化效果
LH:无痕卤化处理
常规品:无卤化效果
LH:无痕卤化处理
DATA
技术资料
选型文档
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
Embedded user actions