피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@gnr-tech.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pa/pa-d1.prj},{NB=PD30-6AN6J},{MODEL=PD},{DIAMETER=30},{STROKE=6},{TYPE=A},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{H=17},{T=4},{L=14},{A1=1},{PPATH=pd-a/assemblies/pa-d1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PD30-6AN6J
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
PD - Deep concave vacuum suction cup - spring type side vacuum port assembly
Bill of material
PD30-6AN6J
ORDER
Order specifications
PD30-6AN6J
PD30-6AN6J
MODEL
model
PD:PD
PD:PD
DIAMETER
Disc Diameter
30
30
mm
STROKE
buffer stroke
6
10
15
20
6
10
15
20
mm
TYPE
Suction Cup Type
A:A
A:A
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
FS:FS
FE:FE
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
FS:FS
FE:FE
INTERFACE
Vacuum interface
6J:6J
6B:6B
6J:6J
6B:6B
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
pad material
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
INSTALLATION
Installation method
M14:male thread
M14:male thread
mm
CONNECTION
Cup connection type
-M6
-M6
DATA
Technical data
Selection document
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업